Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ASPB201 |
ASPB202 |
ASPB203 |
ASPB205 |
ASPB206 |
ASPB207 |
ASPB208 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzah - statisch (N) | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 4600 | 9600 | ||
17.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 15 | 4600 | 9600 | ||
15.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 17 | 4600 | 9600 | ||
20.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 7850 | 14000 | |
30.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 30 | 11300 | 19500 | ||
29.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 15300 | 25700 | ||
33.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 17800 | 29100 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager-Ausführung | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Zylinderbohrung - Stellschraube | Ausführung - Lagerblock | Leichtbauweise | Werkstoff - Lagerkugeln | Stahl |
Oberflächenbehandlung | NA | Ausführung mit geschlossener Abdeckung | NA | Dichtung | Standard-Nitrilkautschukdichtung |
Schmierung | Wartungsfreie Ausführung | Temperaturmerkmale | Standard | Stellschrauben | Stellschraube mit Kugel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Dynamische Grundtragzahl Cr(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften