• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Formgusseiserne Hängevorrichtung

Formgusseiserne Hängevorrichtung
  • Mengenrabatt
The shaft and vertical direction cross-sectional area are extremely small, and the product is designed to be suitable as an intermediary bearing for use with screw conveyors. As a result, it can be used hanging down with pipe or other material mounted in the single-position screw hole.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCHB203D1
UCHB204
UCHB204D1
UCHB205
UCHB205D1
UCHB206
UCHB206D1
UCHB207
UCHB207D1
UCHB208
UCHB208D1
UCHB209
UCHB209D1
UCHB210
UCHB210D1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Tragzah - statisch
(N)
Schmierung Dynamische Grundtragzahl Cr
(N)

21.91 €

1 8 Arbeitstage 1017646650Ausführung mit Schmierbedarf12800

31.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020646650Wartungsfreie Ausführung12800

33.29 €

1 8 Arbeitstage 1020646650Ausführung mit Schmierbedarf12800

33.55 €

1 5 Arbeitstage 1025647850Wartungsfreie Ausführung14000

39.25 €

1 8 Arbeitstage 1025647850Ausführung mit Schmierbedarf14000

42.34 €

1 5 Arbeitstage 10306411300Wartungsfreie Ausführung19500

47.99 €

1 5 Arbeitstage 10306411300Ausführung mit Schmierbedarf19500

35.76 €

1 5 Arbeitstage 10357015300Wartungsfreie Ausführung25700

49.30 €

1 8 Arbeitstage 10357015300Ausführung mit Schmierbedarf25700

60.30 €

1 8 Arbeitstage 10407317800Wartungsfreie Ausführung29100

60.30 €

1 7 Arbeitstage 10407317800Ausführung mit Schmierbedarf29100

66.22 €

1 8 Arbeitstage 10458220400Wartungsfreie Ausführung32500

66.22 €

1 8 Arbeitstage 10458220400Ausführung mit Schmierbedarf32500

77.02 €

1 5 Arbeitstage 10508323200Wartungsfreie Ausführung35000

77.02 €

1 8 Arbeitstage 10508323200Ausführung mit Schmierbedarf35000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Augenmutter-Ausführung Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Form - Lagerinnendurchmesser Zylinderbohrung - Stellschraube Werkstoff - Lagerkugeln Stahl Oberflächenbehandlung NA
Ausführung mit geschlossener Abdeckung NA Dichtung Standard Temperaturmerkmale Standard

Technischer Support