Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Form - Lagerinnendurchmesser | Tragzah - statisch (N) | Ausführung mit geschlossener Abdeckung | Schmierung | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 45000 | Gusseiserne Abdeckung mit Gummidichtungen | Ausführung mit Schmierbedarf | 71500 | ||
158.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 52000 | Gusseiserne Abdeckung mit Gummidichtungen | Ausführung mit Schmierbedarf | 82000 | ||
285.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 77000 | Gusseiserne Abdeckung mit Gummidichtungen | Ausführung mit Schmierbedarf | 113000 | ||
364.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 86500 | Gusseiserne Abdeckung mit Gummidichtungen | Ausführung mit Schmierbedarf | 123000 | ||
70.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 15000 | Gusseiserne Abdeckung, einfacher Verschluss | Ausführung mit Schmierbedarf | 26700 | ||
144.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 38500 | Gusseiserne Abdeckung, einfacher Verschluss | Ausführung mit Schmierbedarf | 62000 | ||
285.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 77000 | Gusseiserne Abdeckung schließen | Ausführung mit Schmierbedarf | 113000 | ||
364.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 86500 | Gusseiserne Abdeckung schließen | Ausführung mit Schmierbedarf | 123000 | ||
91.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 32000 | Gusseiserne Abdeckung, einfacher Verschluss | Ausführung mit Schmierbedarf | 53000 | ||
45.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 10900 | NA | Wartungsfreie Ausführung | 21200 | ||
45.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 10900 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | 21200 | ||
51.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 15000 | NA | Wartungsfreie Ausführung | 26700 | ||
63.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 30 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 15000 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | 26700 | ||
62.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 19100 | NA | Wartungsfreie Ausführung | 33500 | ||
62.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 19100 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | 33500 | ||
77.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 24000 | NA | Wartungsfreie Ausführung | 40500 | ||
99.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 40 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 24000 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | 40500 | ||
96.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 32000 | NA | Wartungsfreie Ausführung | 53000 | ||
125.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 38500 | NA | Wartungsfreie Ausführung | 62000 | ||
113.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 38500 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | 62000 | ||
126.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 45000 | NA | Wartungsfreie Ausführung | 71500 | ||
126.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 45000 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | 71500 | ||
145.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 52000 | NA | Wartungsfreie Ausführung | 82000 | ||
174.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 65 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 60000 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | 92500 | ||
203.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 68000 | NA | Wartungsfreie Ausführung | 104000 | ||
213.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 68000 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | 104000 | ||
262.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 77000 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | 113000 | ||
311.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 86500 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | 123000 | ||
359.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 107000 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | 143000 | ||
545.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 141000 | NA | Wartungsfreie Ausführung | 173000 | ||
555.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 141000 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | 173000 | ||
693.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 110 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 179000 | NA | Wartungsfreie Ausführung | 205000 | ||
693.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 110 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 179000 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | 205000 | ||
1,233.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 130 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 214000 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | 229000 | ||
1,751.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 140 | Zylinderbohrung - Stellschraube | 246000 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | 253000 | ||
1,155.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 125 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 246000 | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | 253000 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Quadrat-Flansch-Ausführung | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Lagerkugeln | Stahl | Oberflächenbehandlung | NA | Dichtung | Standard-Nitrilkautschukdichtung |
Temperaturmerkmale | Standard | Stellschrauben | Stellschraube mit Kugel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Form - Lagerinnendurchmesser
Ausführung mit geschlossener Abdeckung
Schmierung
Dynamische Grundtragzahl Cr(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften