Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ASPFL201 |
ASPFL202 |
ASPFL203 |
ASPFL204 |
ASPFL205 |
ASPFL206 |
ASPFL207 |
ASPFL208 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzah - statisch (N) | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 4600 | 9600 | ||
11.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 4600 | 9600 | ||
12.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 17 | 4600 | 9600 | |
13.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 6650 | 12800 | |
16.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 25 | 7850 | 14000 | ||
20.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 30 | 11300 | 19500 | ||
20.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 15300 | 25700 | ||
29.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 17800 | 29100 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Rautenflansch-Ausführung | Werkstoff - Lagergehäuse | Stahlplatte |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Zylinderbohrung - Stellschraube | Werkstoff - Lagerkugeln | Stahl | Oberflächenbehandlung | NA |
Ausführung mit geschlossener Abdeckung | NA | Dichtung | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Schmierung | Wartungsfreie Ausführung |
Temperaturmerkmale | Standard | Stellschrauben | Stellschraube mit Kugel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Dynamische Grundtragzahl Cr(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften