Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Aufbau | Verstellbare Ausführung | Hub S(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | M12 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 12 | Max. absorbierte Energie(J) | 2.94 |
Ausführung mit Öffnung | Eine Öffnung | Betriebsumgebung | Standard | Haupteinheits-Material | Stahl |
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 1.5 | Äquivalentmasse(kgf) | 30 | Max. Widerstandskraft(N) | 1470 |
Rückstellkraft der Kolbenstange(N) | 9.81 | Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) | 60 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±2,8 |
Minute absorbierte Energie überprüfen(J/min) | 98.1 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 | Bestelleinheit(Stk.) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge L(mm)
Spitzenkappen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften