Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M14 / Hub 10mm / absorbierte Energie 3,92J / 1,5m/s / Stahl / A2M14 / TAIYO

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M14 / Hub 10mm / absorbierte Energie 3,92J / 1,5m/s / Stahl / A2M14 / TAIYO

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A2M14N010

Marke: TAIYO

Preis: 107.70

Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A2M14N010

Teilenummer
A2M14N010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

107.70 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Aufbau Verstellbare Ausführung Hub S(mm) 10
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M M14 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 14 Max. absorbierte Energie(J) 3.92
Ausführung mit Öffnung Eine Öffnung Betriebsumgebung Standard Haupteinheits-Material Stahl
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 1.5 Gesamtlänge L(mm) 80 Äquivalentmasse(kgf) 30
Max. Widerstandskraft(N) 1820 Rückstellkraft der Kolbenstange(N) 9.81 Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60
Zulässiger Winkelversatz(deg) ±2,8 Minute absorbierte Energie überprüfen(J/min) 177 Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70
Spitzenkappen NA Bestelleinheit(Stk.) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M14 / Hub 10mm / absorbierte Energie 3,92J / 1,5m/s / Stahl / A2M14 / TAIYO, die Teilenummer ist A2M14N010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A2M14N010.

Technischer Support