Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
W-A2M10N008 |
W-A2M10N008-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge L (mm) | Spitzenkappen | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.41 € | 1 | 33 Arbeitstage | 58.9 | NA | ||
63.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65.2 | Verfügbar |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Aufbau | Verstellbare Ausführung | Hub S(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | M10 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 10 | Max. absorbierte Energie(J) | 1.77 |
Ausführung mit Öffnung | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | Betriebsumgebung | Standard | Haupteinheits-Material | Stahl |
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 2 | Max. Widerstandskraft(N) | 640 | Rückstellkraft der Kolbenstange(N) | 5.88 |
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) | 60 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±2,8 | Minute absorbierte Energie überprüfen(J/min) | 58.8 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 | Bestelleinheit(Stk.) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gesamtlänge L(mm)
Spitzenkappen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften