• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M20 / Hub 16mm / absorbierte Energie 29,4J / 2m/s / Stahl / W-A2M20 / TAIYO

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M20 / Hub 16mm / absorbierte Energie 29,4J / 2m/s / Stahl / W-A2M20 / TAIYO
  • Mengenrabatt
Small and lightweight analog-adjustable two-stage motion screw model shock absorber

[Features]
· Shock absorber adjusting absorbed energy.
· Front half of the stroke indicates the perforated and the latter half the single hole energy absorption property.
· Threading on the outer diameter makes handling just as easy as bolt attachment.
· Compact but absorbs shock very flexibly.
・Suitable for air cylinder shock absorption.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W-A2M20N016SD
W-A2M20S016SD-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge L
(mm)
Spitzenkappen

127.19 €

1 9 Arbeitstage 110NA

113.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 127Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Aufbau Verstellbare Ausführung Hub S(mm) 16
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M M20 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 20 Max. absorbierte Energie(J) 29.4
Ausführung mit Öffnung Mehrere unregelmäßige Öffnungen Betriebsumgebung Standard Haupteinheits-Material Stahl
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 2 Max. Widerstandskraft(N) 4900 Rückstellkraft der Kolbenstange(N) 18
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60 Zulässiger Winkelversatz(deg) ±2,8 Minute absorbierte Energie überprüfen(J/min) 343
Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70 Bestelleinheit(Stk.) 1

Technischer Support