• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / G-Typ / PC Rad / Lochplatte

Lenkrollen / G-Typ / PC Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 35 - 65 mm / [Traglast] 10, 38 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polycarbonat



Mit den Lenkrollen von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 35 und 65 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 10 oder 38 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polycarbonat verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-25PC-C
G-25PC-G
G-25PC-R
G-38PC-C
G-38PC-G
G-38PC-R
G-50PC-C
G-50PC-G
G-50PC-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Radfarbe

1.20 €

1 5 Arbeitstage 35~35.001028233530251221Transparenz

1.20 €

1 5 Arbeitstage 35~35.001028233530251221Grün

1.20 €

1 5 Arbeitstage 35~35.001028233530251221Rot

2.65 €

1 5 Arbeitstage 50~35.002836284638381632Transparenz

2.65 €

1 5 Arbeitstage 50~35.002836284638381632Grün

2.65 €

1 5 Arbeitstage 50~35.002836284638381632Rot

4.56 €

1 5 Arbeitstage 6535.01~80.003846355947502142Transparenz

4.56 €

1 5 Arbeitstage 6535.01~80.003846355947502142Grün

4.56 €

1 5 Arbeitstage 6535.01~80.003846355947502142Rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Polycarbonat
Radmerkmale Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel Lastkategorie Geringe Last Radlager kA

Technischer Support