• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen mit Bremse und mit Federung / NPG / PUR-Belag / Lochplatte / antistatisch

Lenkrollen mit Bremse und mit Federung / NPG / PUR-Belag / Lochplatte / antistatisch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 153 - 178 mm / [Traglast] 10, 30 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse und mit Federung von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 153 und 178 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 10 oder 30 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPG-100SUES-1
NPG-100SUES-2
NPG-125SUES-1
NPG-125SUES-2
NPG-125SUES-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Radlager

212.63 €

1 17 Arbeitstage 1531010028111~115kA

212.63 €

1 17 Arbeitstage 1562010028111~115kA

236.28 €

1 17 Arbeitstage 1731012532117~131kA

236.28 €

1 17 Arbeitstage 1762012532117~126kA

236.28 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 1783012532117~123Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Puffer Eigenschaften Antistatisch Lastbereich(daN) ~35.00
Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch
Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 82
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 40 Plattenlänge(mm) 100 Plattenbreite(mm) 58
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe Last Stopper Verfügbar

Technischer Support