Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | mit Stoßdämpfer | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 153 - 178 mm / [Traglast] 10, 30 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Die Lenkrollen mit Federung von YUEI CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 153 und 178 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 10 oder 30 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NPR-100SUE-1 |
NPR-100SUE-2 |
NPR-100SUE-3 |
NPR-125SUE-1 |
NPR-125SUE-2 |
NPR-125SUE-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 153 | 10 | 100 | 28 | kA | ||
190.71 € | 1 | 17 Arbeitstage | 156 | 20 | 100 | 28 | kA | ||
162.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 158 | 30 | 100 | 28 | Verfügbar | ||
214.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 173 | 10 | 125 | 32 | kA | ||
214.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 176 | 20 | 125 | 32 | kA | ||
214.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 178 | 30 | 125 | 32 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung / Mit Puffer | Eigenschaften | Antistatisch | Lastbereich(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polyurethan | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch |
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) | 82 |
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) | 40 | Plattenlänge(mm) | 100 | Plattenbreite(mm) | 58 |
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Geringe Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften