Lenkrollen mit Bremse und mit Federung / NPR / PUR-Belag / Lochplatte / antistatisch

Lenkrollen mit Bremse und mit Federung / NPR / PUR-Belag / Lochplatte / antistatisch

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | mit Stoßdämpfer | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 153 - 178 mm / [Traglast] 10, 30 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Mit den Lenkrollen mit Bremse und mit Federung von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 153 und 178 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 10 oder 30 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPR-100SUES-1
NPR-100SUES-2
NPR-100SUES-3
NPR-125SUES-1
NPR-125SUES-2
NPR-125SUES-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Radlager

177.68 €

1 17 Arbeitstage 1531010028kA

211.16 €

1 17 Arbeitstage 1562010028kA

211.16 €

1 17 Arbeitstage 1583010028Verfügbar

234.67 €

1 17 Arbeitstage 1731012532kA

234.67 €

1 17 Arbeitstage 1762012532kA

201.05 €

1 17 Arbeitstage 1783012532Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Mit Puffer Eigenschaften Antistatisch Lastbereich(daN) ~35.00
Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch
Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 82
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 40 Plattenlänge(mm) 100 Plattenbreite(mm) 58
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe Last Stopper Verfügbar

Technischer Support