Konfigurierbar in [Ausführung] mit Stoßdämpfer | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 157 - 182 mm / [Traglast] 10, 30 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse und mit Federung von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 157 und 182 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 10 oder 30 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 157 | 10 | M12 | 100 | 28 | 111~115 | kA | ||
213.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 157 | 10 | M16 | 100 | 28 | 111~115 | kA | ||
213.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 159 | 20 | M12 | 100 | 28 | 111~115 | kA | ||
213.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 159 | 20 | M16 | 100 | 28 | 111~115 | kA | ||
213.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 162 | 30 | M12 | 100 | 28 | 111~115 | Verfügbar | ||
213.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 162 | 30 | M16 | 100 | 28 | 111~115 | Verfügbar | ||
237.30 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 177 | 10 | M12 | 125 | 32 | 117~131 | kA | |
237.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | 10 | M16 | 125 | 32 | 117~131 | kA | ||
237.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 180 | 20 | M12 | 125 | 32 | 117~126 | kA | ||
237.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 180 | 20 | M16 | 125 | 32 | 117~126 | kA | ||
237.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 182 | 30 | M12 | 125 | 32 | 117~123 | Verfügbar | ||
237.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 182 | 30 | M16 | 125 | 32 | 117~123 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Mit Puffer | Eigenschaften | Antistatisch | Lastbereich(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Radwerkstoff | Polyurethan | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch |
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Geringe Last |
Stopper | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften