Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPB4-01 |
PPB4-02 |
PPB6-01 |
PPB6-01-TP |
PPB6-02 |
PPB6-02-TP |
PPB6-03 |
PPB8-01 |
PPB8-02 |
PPB8-02-TP |
PPB8-03 |
PPB10-02 |
PPB10-02-TP |
PPB10-03 |
PPB12-03 |
PPB12-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
10.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
10.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
10.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 1/8 | Spezifikation Schutzfolie | ||
10.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
10.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 1/4 | Spezifikation Schutzfolie | ||
10.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 3/8 | Standardspezifikationen | ||
11.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
11.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
11.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 1/4 | Spezifikation Schutzfolie | ||
11.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 3/8 | Standardspezifikationen | ||
13.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
13.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1/4 | Spezifikation Schutzfolie | ||
13.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3/8 | Standardspezifikationen | ||
15.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 3/8 | Standardspezifikationen | ||
15.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 1/2 | Standardspezifikationen |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP-Kunststoff | Anwendung | Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien | Werkstoff Gewinde | PP-Kunststoff |
Dichtungswerkstoff | EPDM | Schraubmontage, Zweig | T-Stück | Betriebstemperatur(°C) | 0::80 |
Arten von Anschlussschraube 1 | R | Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften