Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPE4 |
PPE4-C |
PPE4-F |
PPE6 |
PPE6-F |
PPE8 |
PPE8-C |
PPE8-F |
PPE10 |
PPE12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Packungs-Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.33 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EPDM | 4 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | |
10.78 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | EPDM | 4 | Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum | ||
11.17 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | - | 4 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | ||
10.72 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EPDM | 6 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | |
12.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | 6 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | ||
12.36 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | EPDM | 8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | ||
12.82 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | EPDM | 8 | Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum | ||
14.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | - | 8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | ||
14.67 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | EPDM | 10 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | ||
18.24 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | EPDM | 12 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP-Kunststoff | Anwendung | Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, T-Stücke |
Betriebstemperatur(°C) | 0::80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Packungs-Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften