• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckverbinder / (PP) Y-Abzweig mit 3 Steckanschlüssen

Steckverbinder / (PP) Y-Abzweig mit 3 Steckanschlüssen
  • Mengenrabatt
PP resin is used for the main body material, making it ideal for particle emission sensible environments.

[Features]
· The main body uses PP resin suitable for particle emission sensible environments.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· EPDM is utilized in the seal. Other options include FKM and NBR.
· Oil-free specifications.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Selectable from two packaging specifications--normal packaging and particle emission sensible packaging--depending on the specific application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPY4
PPY6
PPY6-F
PPY8
PPY8-F
PPY10
PPY12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

10.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EPDM4

10.72 €

1 5 Arbeitstage 10EPDM6

12.51 €

1 10 Arbeitstage --6

12.36 €

1 5 Arbeitstage 10EPDM8

14.43 €

1 10 Arbeitstage --8

14.67 €

1 5 Arbeitstage 10EPDM10

18.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EPDM12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material PP-Kunststoff Anwendung Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien Verschraubung, gleicher Ø Y-Stück
Betriebstemperatur(°C) 0::80 Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support