Steckverbinder / (PP) / Reduzierstück

Steckverbinder / (PP) / Reduzierstück
  • Mengenrabatt
[Features]
· The main body uses PP resin suitable for particle emission sensible environments.
· EPDM is utilized in the seal.
· FKM and NBR types are available as optional extras.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· Use of oil permitted.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Two packaging specifications--normal packaging and particle emission sensible packaging--are available according to the desired application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPGJ6-4
PPGJ8-4
PPGJ8-6
PPGJ10-6
PPGJ10-6-F
PPGJ10-8
PPGJ12-8
PPGJ12-10
PPGJ12-10-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1
(mm)
Packungs-Spezifikationen

4.60 €

1 5 Arbeitstage 10EPDM46Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EPDM48Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

4.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EPDM68Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

4.83 €

1 5 Arbeitstage 10EPDM610Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

5.03 €

1 10 Arbeitstage --610Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

4.99 €

1 5 Arbeitstage 10EPDM810Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

4.99 €

1 5 Arbeitstage 10EPDM812Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

5.73 €

1 5 Arbeitstage 10EPDM1012Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

6.19 €

1 11 Arbeitstage -EPDM1012Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material PP-Kunststoff Anwendung Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien Betriebstemperatur(°C) 0::80

Technischer Support