Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPG6-4 |
PPG6-4-C |
PPG8-6 |
PPG10-8 |
PPG12-10 |
PPG12-10-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Packungs-Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | EPDM | 6 | 4 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | ||
7.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | EPDM | 6 | 4 | Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum | ||
8.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | EPDM | 8 | 6 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | ||
9.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | EPDM | 10 | 8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | ||
12.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | EPDM | 12 | 10 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | ||
16.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 12 | 10 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP-Kunststoff | Anwendung | Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien | Verschraubung, ungleicher Ø | Verbinder, gerade, unterschiedlicher Durchmesser |
Betriebstemperatur(°C) | 0::80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Packungs-Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften