• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, Kappe

Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, Kappe
  • Mengenrabatt
A rich assortment of one-touch fittings for general piping.

[Features]
· One-touch fitting for one-touch fitting general pneumatic pipes for general pneumatic piping.
· Various lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is enabled.
· Light gray types, and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPF1/4
PPF1/4W
PPF3/8
PPF4
PPF4W
PPF5/16
PPF6
PPF6W
PPF8
PPF8W
PPF10
PPF10W
PPF12
PPF12W
PPF16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

1.31 €

10 12 Arbeitstage -6.35WeißSchwarz

1.17 €

10 11 Arbeitstage -6.35WeißHellgrau

2.01 €

10 12 Arbeitstage -9.53WeißSchwarz

0.95 €

10 5 Arbeitstage 104SchwarzSchwarz

1.01 €

10 11 Arbeitstage -4HellgrauHellgrau

1.29 €

10 17 Arbeitstage -7.94WeißSchwarz

1.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106SchwarzSchwarz

1.17 €

10 11 Arbeitstage -6HellgrauHellgrau

1.29 €

10 5 Arbeitstage 108SchwarzSchwarz

1.34 €

10 11 Arbeitstage -8HellgrauHellgrau

1.48 €

10 5 Arbeitstage 1010SchwarzSchwarz

1.49 €

10 11 Arbeitstage -10HellgrauHellgrau

1.65 €

10 5 Arbeitstage 1012SchwarzSchwarz

1.67 €

10 11 Arbeitstage -12HellgrauHellgrau

3.24 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016SchwarzSchwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Andere Formen Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini andere Formen Kappe Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support