• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, Kreuz B

Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, Kreuz B
  • Mengenrabatt
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Rich lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is supported.
· Light gray and clean room packaged types are available as options.
· Clean room packaging specification uses fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PZB1/2-3/8
PZB3/8-5/16
PZB5/16-1/4
PZB8-6
PZB10-8
PZB10-8W
PZB12-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Erscheinungsbild Farbe

11.62 €

10 11 Arbeitstage -12.79.53Standardspezifikationen

8.85 €

10 11 Arbeitstage -9.537.94Standardspezifikationen

7.24 €

10 11 Arbeitstage -7.946.35Standardspezifikationen

5.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1086Standardspezifikationen

6.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10108Standardspezifikationen

6.91 €

10 11 Arbeitstage -108Spezifikation Hellgrau

11.70 €

10 11 Arbeitstage -1210Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Verschraubung, ungleicher Ø Kreuz B Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support