• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, PT-Buchsen

Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, PT-Buchsen
  • Mengenrabatt
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Variied lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is enabled.
· Light gray types, and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTJ4-01
PTJ4-M5
PTJ6-01
PTJ6-02
PTJ6-M5
PTJ8-01
PTJ8-02
PTJ8-03
PTJ10-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1 Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1
(mm)

4.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage R1/84

4.45 €

1 5 Arbeitstage MM5×0,84

4.64 €

1 5 Arbeitstage R1/86

5.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage R1/46

4.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MM5×0,86

5.10 €

1 5 Arbeitstage R1/88

5.34 €

1 5 Arbeitstage R1/48

5.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

R3/88

5.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage R3/810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Andere Formen Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini andere Formen PTJ
Betriebstemperatur(°C) 0::60 Erscheinungsbild Farbe Standardspezifikationen Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support