• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, Abzweiganschlüsse Y

Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, Abzweiganschlüsse Y
  • Mengenrabatt
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Various products available.
· Can change the take-off angle of the resin body after mounting.
· Centralized piping is enabled.
· Light gray types, and clean room packaged types optionally available.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is package in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PYJ4
PYJ4W
PYJ6
PYJ6W
PYJ8
PYJ8W
PYJ10
PYJ10W
PYJ12
PYJ12W
PYJ16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1
(mm)
Erscheinungsbild Farbe

3.83 €

1 5 Arbeitstage 44Standardspezifikationen

4.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

44Spezifikation Hellgrau

4.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

66Standardspezifikationen

4.29 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

66Spezifikation Hellgrau

5.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

88Standardspezifikationen

5.46 €

10 10 Arbeitstage 88Spezifikation Hellgrau

6.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Standardspezifikationen

6.99 €

10 10 Arbeitstage 1010Spezifikation Hellgrau

6.40 €

1 5 Arbeitstage 1212Standardspezifikationen

8.75 €

10 11 Arbeitstage 1212Spezifikation Hellgrau

12.85 €

10 12 Arbeitstage 1616Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Buchsen, Reduzierstücke Y-Zweigverbindung Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support