Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PAF4-M5 |
PAF6-01 |
PAF8-02 |
PAF10-03 |
PAF10-03W |
PAF12-03 |
PAF12-04 |
PAF12-04W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Anschlussschraubentyp 2 | Gewinde-Nenndurchmesser 2 | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.17 € | 10 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M5×0,8 | M, Innengewinde | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
5.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | Standardspezifikationen | |
7.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Standardspezifikationen | |
8.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Standardspezifikationen | |
8.43 € | 10 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
10.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Standardspezifikationen | |
11.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | R | 1/2 | Rc | 1/2 | Standardspezifikationen | |
10.32 € | 10 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 1/2 | Rc | 1/2 | Spezifikation Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Schraubmontage, Zweig | Eine Verzweigung | Anschlussstutzen A | Innengewindeverzweigung Aye |
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Anschlussschraubentyp 2
Gewinde-Nenndurchmesser 2
Erscheinungsbild Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften