Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, kleine Ausführung, Nippel

Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, kleine Ausführung, Nippel
[Features]
· Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic pipes.
· The volume ratio has been miniaturized by 40% in comparison to the standard type.
· The elliptical release ring allows easy tube release.
· The φ1.8-mm type is an industry-first miniature one-touch type.
· Optimally suited to small actuator piping, etc.
· Light gray and cleanroom packaged specification options are also available.
· The cleanroom packaging specification utilizes fluorinated grease.
· After cleaning with clean air, the fitting is packaged inside a cleanroom (ISO Class 6 EQUIV).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIJ1/8M
PIJ3M
PIJ3MW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1
(mm)
Erscheinungsbild Farbe

1.24 €

10 10 Arbeitstage 3.2Standardspezifikationen

1.09 €

10 10 Arbeitstage 3Standardspezifikationen

1.17 €

10 10 Arbeitstage 3Spezifikation Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Andere Formen Zulässige Flüssigkeit Luft
Anwendung Standard/Mini andere Formen Nippel Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support