Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, kleine Ausführung, lange Winkel

Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, kleine Ausführung, lange Winkel
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Reduced size with a volume ratio of 40% over the standard type.
· Elliptical release ring allows easy tube release.
· The φ1.8 mm type is an industry-first minimum one-touch type.
· Optimum for piping of small actuators and such.
· Light gray types, and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is package in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PLL1/4-01M
PLL1/4-M5M
PLL1/4-M6M
PLL1/8-01M
PLL1/8-M3M
PLL1/8-M3MW
PLL1/8-M5M
PLL1/8-M6M
PLL3-01M
PLL3-M3M
PLL3-M3MW
PLL3-M5M
PLL3-M6M
PLL4-01MW
PLL4-M3M
PLL4-M3MW
PLL4-M5M
PLL4-M5MW
PLL4-M6M
PLL4-M6MW
PLL5/32-01M
PLL5/32-M3M
PLL5/32-M5M
PLL5/32-M6M
PLL6-01M
PLL6-01MW
PLL6-M5M
PLL6-M5MW
PLL6-M6M
PLL6-M6MW
PLL180-M3M
PLL180-M5M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1 Erscheinungsbild Farbe

3.64 €

10 11 Arbeitstage -6.35R1/8Standardspezifikationen

3.77 €

10 11 Arbeitstage -6.35MM5×0,8Standardspezifikationen

3.84 €

10 11 Arbeitstage -6.35MM6×1Standardspezifikationen

3.24 €

10 11 Arbeitstage -3.2R1/8Standardspezifikationen

5.73 €

10 11 Arbeitstage -3.2MM3 x 0,5Standardspezifikationen

5.73 €

10 11 Arbeitstage -3.2MM3 x 0,5Spezifikation Hellgrau

3.89 €

10 11 Arbeitstage -3.2MM5×0,8Standardspezifikationen

3.45 €

10 11 Arbeitstage -3.2MM6x1Standardspezifikationen

3.24 €

10 11 Arbeitstage -3R1/8Standardspezifikationen

5.26 €

10 12 Arbeitstage -3MM3 x 0,5Standardspezifikationen

5.26 €

10 11 Arbeitstage -3MM3 x 0,5Spezifikation Hellgrau

3.89 €

10 11 Arbeitstage -3MM5×0,8Standardspezifikationen

3.44 €

10 11 Arbeitstage -3MM6x1Standardspezifikationen

4.11 €

10 11 Arbeitstage -4R1/8Spezifikation Hellgrau

5.31 €

1 5 Arbeitstage 104MM3 x 0,5Standardspezifikationen

5.73 €

10 11 Arbeitstage -4MM3 x 0,5Spezifikation Hellgrau

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104MM5×0,8Standardspezifikationen

3.89 €

10 11 Arbeitstage -4MM5×0,8Spezifikation Hellgrau

3.44 €

1 5 Arbeitstage 104MM6×1Standardspezifikationen

3.98 €

10 11 Arbeitstage -4MM6×1Spezifikation Hellgrau

3.25 €

10 11 Arbeitstage -3.97R1/8Standardspezifikationen

5.26 €

10 11 Arbeitstage -3.97MM3 x 0,5Standardspezifikationen

3.36 €

10 11 Arbeitstage -3.97MM5×0,8Standardspezifikationen

3.45 €

10 11 Arbeitstage -3.97MM6x1Standardspezifikationen

3.56 €

1 5 Arbeitstage 106R1/8Standardspezifikationen

4.50 €

10 11 Arbeitstage -6R1/8Spezifikation Hellgrau

3.69 €

1 5 Arbeitstage 106MM5×0,8Standardspezifikationen

4.30 €

10 11 Arbeitstage -6MM5×0,8Spezifikation Hellgrau

5.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106MM6×1Standardspezifikationen

4.36 €

10 11 Arbeitstage -6MM6×1Spezifikation Hellgrau

5.06 €

10 11 Arbeitstage -1.8MM3 x 0,5Standardspezifikationen

3.36 €

10 11 Arbeitstage -1.8MM5×0,8Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Anwendung Standard/Mini Schraubmontage, Richtung Kniestück Kniestücke Lange Kniestücke
Betriebstemperatur(°C) 0::60 Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support