• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrverschraubungen zum Spritzschutz, Spritzer gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC4-01V-0
PC4-02V-0
PC4-M5V-0
PC4-M6V-0
PC4-M50V-0
PC6-02V-0
PC6-03V-0
PC8-01V-0
PC8-02V-0
PC8-03V-0
PC10-01V-0
PC10-02V-0
PC10-03V-0
PC10-04V-0
PC12-02V-0
PC12-03V-0
PC12-04V-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1

2.55 €

10 11 Arbeitstage 4R1/8

3.16 €

10 11 Arbeitstage 4R1/4

2.83 €

10 11 Arbeitstage 4MM5×0,8

3.10 €

10 11 Arbeitstage 4MM6×1

3.10 €

10 12 Arbeitstage 4MM5×0,8

2.18 €

1 5 Arbeitstage 6R1/4

4.81 €

10 11 Arbeitstage 6R3/8

2.51 €

10 5 Arbeitstage 8R1/8

2.60 €

10 5 Arbeitstage 8R1/4

2.84 €

1 5 Arbeitstage 8R3/8

4.95 €

10 11 Arbeitstage 10R1/8

3.31 €

10 5 Arbeitstage 10R1/4

3.45 €

10 11 Arbeitstage 10R3/8

7.81 €

10 11 Arbeitstage 10R1/2

7.45 €

10 11 Arbeitstage 12R1/4

7.03 €

10 11 Arbeitstage 12R3/8

8.23 €

10 11 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Spritzerbeständig Schraubmontage, Richtung Gerade
Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support