• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrverschraubungen zum Spritzschutz, Steckverbindung aus Messing, ohne Abdeckung

Rohrverschraubungen zum Spritzschutz, Steckverbindung aus Messing, ohne Abdeckung
The main body and release ring are made of brass for superior flame retardancy and sputtering resistance.

[Features]
· Available sealing rubber materials include HNBR, FKM, and NBR.
· Ideal for environments exposed to sparks.
· Release ring made of brass offers excellent flame retarding and sputter resistance. The cover type prevents sputtering inside fitting and dust intrusion.
· An optional spatter cover that shuts out fine sparks.
▪By placing a release ring cover (CS) that is sold separately, sparks cannot enter even through the small gap between the release ring and tube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KV4-1
KV4-1-F
KV6-1
KV6-1-F
KV8-1
KV8-1-F
KV10-1
KV10-1-F
KV12-1
KV12-1-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

5.59 €

10 12 Arbeitstage 0~10044

5.00 €

10 12 Arbeitstage 0~12044

4.50 €

10 12 Arbeitstage 0~10066

7.08 €

10 12 Arbeitstage 0~12066

7.53 €

10 5 Arbeitstage 0~10088

6.20 €

10 16 Arbeitstage 0~12088

7.33 €

10 5 Arbeitstage 0~1001010

9.21 €

10 12 Arbeitstage 0~1201010

16.03 €

10 5 Arbeitstage 0~1001212

12.84 €

10 12 Arbeitstage 0~1201212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig Verschraubung, gleicher Ø Kniestückverbindung

Technischer Support