• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrverschraubungen zum Spritzschutz, T-Stück aus Messing mit dreiseitigem Rohranschluss, ohne Abdeckung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KE4-1
KE4-1-F
KE6-1
KE6-1-F
KE8-1
KE8-1-F
KE10-1-F
KE12-1
KE12-1-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

6.08 €

10 12 Arbeitstage 0~10044

6.92 €

10 12 Arbeitstage 0~12044

8.64 €

10 12 Arbeitstage 0~10066

7.51 €

10 12 Arbeitstage 0~12066

9.82 €

10 12 Arbeitstage 0~10088

9.69 €

10 12 Arbeitstage 0~12088

13.13 €

10 12 Arbeitstage 0~1201010

19.97 €

10 12 Arbeitstage 0~1001212

18.16 €

10 12 Arbeitstage 0~1201212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, T-Stücke

Technischer Support