Für Korrosionsbeständigkeit: SUS304-Fittings, dreibeiniges Anschlussstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVU4SUS
PVU6SUS
PVU8SUS
PVU10SUS
PVU12SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

35.62 €

1 11 Arbeitstage 44

38.98 €

1 11 Arbeitstage 66

51.91 €

1 11 Arbeitstage 88

56.88 €

1 11 Arbeitstage 1010

63.01 €

1 11 Arbeitstage 1212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Anwendung Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien Verschraubung, gleicher Ø Dreibein-Verbindung Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support