• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Korrosionsbeständigkeit: SUS304-Fittings, Dreifache Verzweigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PKD6-4-01SUS
PKD8-4-02SUS
PKD8-6-02SUS
PKD10-8-03SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1

58.23 €

1 11 Arbeitstage 61/8

63.48 €

1 11 Arbeitstage 81/4

70.06 €

1 11 Arbeitstage 81/4

83.10 €

1 11 Arbeitstage 103/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Anwendung Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien Schraubmontage, Zweig Dreifachverzweigung Betriebstemperatur(°C) 0::60
Arten von Anschlussschraube 1 R

Technischer Support