• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Korrosionsbeständigkeit: SUS304-Fittings, A-Anschlussstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAU4SUS
PAU6SUS
PAU8SUS
PAU10SUS
PAU12SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

35.64 €

1 11 Arbeitstage 44

38.98 €

1 11 Arbeitstage 66

51.91 €

1 11 Arbeitstage 88

56.89 €

1 11 Arbeitstage 1010

63.03 €

1 11 Arbeitstage 1212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Anwendung Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien Verschraubung, gleicher Ø Verbindung A Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support