• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Korrosionsbeständigkeit: SUS304-Fittings, Verbindungsstück-Kniestück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PV4SUS
PV6SUS
PV8SUS
PV10SUS
PV12SUS
PV16SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

30.33 €

1 11 Arbeitstage 44

32.49 €

1 5 Arbeitstage 66

34.69 €

1 12 Arbeitstage 88

47.84 €

1 12 Arbeitstage 1010

51.79 €

1 11 Arbeitstage 1212

61.80 €

1 11 Arbeitstage 1616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Anwendung Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien Verschraubung, gleicher Ø Kniestückverbindung Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support