Für Korrosionsbeständigkeit:korrosionsfeste Fittings aus SUS303-Äquivalent, Doppel-Y-Abzweig

Für Korrosionsbeständigkeit:korrosionsfeste Fittings aus SUS303-Äquivalent, Doppel-Y-Abzweig
No copper-based metal used. Good for handling low concentrations of ozone.

[Features]
- Useful in corrosive atmospheres and where more strength is needed.
- Metal body uses special stainless steel whose corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
- No copper-based metal used.
- HNBR in the sealing rubber material helps reduce ozone concentration.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPRX4-01
SPRX4-02
SPRX6-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1

29.74 €

1 11 Arbeitstage 41/8

31.68 €

1 11 Arbeitstage 41/4

32.52 €

1 11 Arbeitstage 61/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Schraubmontage, Zweig Doppel-Y-Verzweigung Betriebstemperatur(°C) 0::60
Arten von Anschlussschraube 1 R

Technischer Support