Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPG6-4 |
SPG8-6 |
SPG10-8 |
SPG12-10 |
SPG16-12 |
SPU16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigung, Ausführung | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, ungleicher Ø | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Rohraußen-Ø D (D1) (mm) | Rohraußen-Ø D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | Verbinder, gerade, unterschiedlicher Durchmesser | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
13.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | Verbinder, gerade, unterschiedlicher Durchmesser | 8 | 6 | 8 | 6 | ||
16.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | Verbinder, gerade, unterschiedlicher Durchmesser | 10 | 8 | 10 | 8 | ||
21.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | Verbinder, gerade, unterschiedlicher Durchmesser | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
25.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | Verbinder, gerade, unterschiedlicher Durchmesser | 16 | 12 | 16 | 12 | ||
25.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Gerader Verbinder | - | 16 | - | 16 | - |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Anwendung | Standard/Mini |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigung, Ausführung
Verschraubung, gleicher Ø
Verschraubung, ungleicher Ø
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)(mm)
Rohraußen-Ø D2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften