Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPM4 |
SPM6 |
SPM8 |
SPM10 |
SPM12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Rohraußen-Ø D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 4 | |
24.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 6 | ||
27.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 8 | ||
30.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
45.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 12 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Verschraubung, gleicher Ø | Abtrennungsverbinder | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften