Gussformkühlung Erweiterungsanschluss mit Temperaturregleranschluss, Schlauchverbinder gerade

Gussformkühlung Erweiterungsanschluss mit Temperaturregleranschluss, Schlauchverbinder gerade
One-touch fittings for mold cooling. No projections remain on the die after the plug is removed.

[Features]
· One-touch fitting for mold cooling.
· The working fluid includes 3 types: heating medium oil, (fresh) water and air.
· No protrusion on the mold remains after the plug is removed.
· Stop valve built-in type prevents warm water outflow when the plug is attached or removed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AKC08-ID06B01
AKC08-ID06B02
AKC08-ID09B01
AKC08-ID09B02
AKC10-ID06B01
AKC10-ID06B02
AKC10-ID06B03
AKC10-ID06B04
AKC10-ID09B01
AKC10-ID09B02
AKC10-ID09B03
AKC10-ID09B04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenndurchmesser 1 Öffnungs-Ø
(mm)

10.72 €

1 12 Arbeitstage 101/84.5

10.94 €

1 12 Arbeitstage 101/44.5

11.39 €

1 12 Arbeitstage 101/85.3

11.59 €

1 12 Arbeitstage 101/46

11.98 €

1 12 Arbeitstage 101/84.5

12.18 €

1 12 Arbeitstage 101/44.5

12.42 €

1 12 Arbeitstage 103/84.5

12.92 €

1 12 Arbeitstage 101/24.5

12.46 €

1 12 Arbeitstage 101/84.5

12.67 €

1 12 Arbeitstage 101/47

12.92 €

1 12 Arbeitstage 103/87

13.40 €

1 12 Arbeitstage 101/26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Steuerung der Gussformtemperatur / Wärmebeständig Schraubmontage, Richtung Gerade
Betriebstemperatur(°C) 0::120 Passender Rohraußen-Ø 1(mm) 6.3 Arten von Anschlussschraube 1 R

Technischer Support