Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
AKC08-ID06BP |
AKC08-ID09BP |
AKC10-ID06BP |
AKC10-ID09BP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Öffnungs-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 46 | ||
8.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 46 | ||
8.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 51 | ||
9.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 7 | 51 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Steuerung der Gussformtemperatur / Wärmebeständig | Schraubmontage, Richtung | Gerade |
Betriebstemperatur(°C) | 0::120 | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 6.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften