Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
AKC08-01FP |
AKC08-02FP |
AKC10-01FP |
AKC10-02FP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Stopfen-Außendurchmesser φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6.1 | 1/8 | 15 | ||
8.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6.1 | 1/4 | 15 | ||
8.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 7.5 | 1/8 | 18 | ||
9.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 7.5 | 1/4 | 18 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Steuerung der Gussformtemperatur | Schraubmontage, Richtung | Gerade |
Betriebstemperatur(°C) | 0::120 | Arten von Anschlussschraube 1 | Rc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Stopfen-Außendurchmesser φ(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften