Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AKC08-601 |
AKC08-801 |
AKC08-802 |
AKC10-1001 |
AKC10-1002 |
AKC10-1003 |
AKC10-1004 |
AKC10-1202 |
AKC10-1204 |
AKC10-801 |
AKC10-802 |
AKC10-803 |
AKC10-804 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1/8 | |
10.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1/8 | |
10.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 1/4 | |
11.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1/8 | |
11.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1/4 | ||
11.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 3/8 | |
13.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 1/2 | ||
14.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 1/4 | |
15.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 12 | 1/2 | ||
11.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1/8 | |
11.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1/4 | |
11.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 3/8 | ||
12.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Steuerung der Gussformtemperatur | Schraubmontage, Richtung | Gerade |
Betriebstemperatur(°C) | 0::120 | Arten von Anschlussschraube 1 | R |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften