Gussformkühlung Erweiterungsanschluss mit Temperaturregleranschluss, Gewindeabschnitt zur Formeinbettung

Gussformkühlung Erweiterungsanschluss mit Temperaturregleranschluss, Gewindeabschnitt zur Formeinbettung
One-touch fittings for cooling molds. No protrusions remain on the die after the plug is removed.

[Features]
- One-touch fitting for mold cooling.
- 3 fluid types: Heating medium oil, (fresh) water and air.
- No protrusions on the mold remain after the plug is removed.
- The type with stop valve built-in prevents warm water outflow when the plug is attached or removed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AK08-01S
AK08-02S
AK10-01S
AK10-02S
AK10-03S
AK10-04S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø

2.61 €

1 5 Arbeitstage 101/8

2.82 €

1 5 Arbeitstage 101/4

3.11 €

1 5 Arbeitstage 101/8

3.31 €

1 5 Arbeitstage 101/4

3.52 €

1 5 Arbeitstage 103/8

4.25 €

1 12 Arbeitstage 101/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Stecker, gerade Mit Schraube R
Umgebungstemperatur(°C) 0-120 Zulässige Flüssigkeiten Wasser, Luft

Technischer Support