• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stirn-Zahnräder / S50B-K / geradverzahnt / Modul 0.5 / Form B, K / Messing

Stirn-Zahnräder / S50B-K / geradverzahnt / Modul 0.5 / Form B, K / Messing
  • Mengenrabatt
Module 0.5 small module brass spur gear. Directly mountable tapped product available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S50B10K-1006
S50B12K-1007
S50B14K-1008
S50B15K+0803
S50B16K+0803
S50B18K+0803
S50B20B+0303
S50B20K+0803
S50B24B+0303
S50B25B+0303
S50B26B+0303
S50B28B+0303
S50B30B+0303
S50B32B+0303
S50B35B+0303
S50B36B+0303
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Wellenbohrung Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Form Anzahl - Zähne [B] Zahnbreite
(mm)
Wellenbohrung beendet Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Form (Details)

6.50 €

1 5 Arbeitstage 10--Form K1010RundbohrungProdukt mit VorbohrungK1

6.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--Form K1210RundbohrungProdukt mit VorbohrungK1

5.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10--Form K1410RundbohrungProdukt mit VorbohrungK1

7.69 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form K158Runde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktK2

8.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form K168Runde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktK2

6.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde3Form K188Runde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktK2

6.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form B203Runde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktB1

8.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form K208Runde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktK2

4.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form B243Runde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktB1

6.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form B253Runde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktB1

7.02 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form B263Runde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktB1

5.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde3Form B283Runde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktB1

7.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form B303Runde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktB1

8.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form B323Runde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktB1

8.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form B353Runde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktB1

9.31 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde3Form B363Runde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktB1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA
Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA
Toleranz - Wellenbohrung H8 Genauigkeit(JIS alt) Klasse 9–10 oder gleichwertig Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung
Werkstoff (Einzelheiten) EN CW614N Äquiv. / C3713

Technischer Support