• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Langgliedrige Rollenketten mit Befestigungen, A1 / A2-Modell Befestigungen

Langgliedrige Rollenketten mit Befestigungen, A1 / A2-Modell Befestigungen
Double-pitch roller chain with A1 and A2 attachment mounted. Small conveyor chain with high breaknig strength and also excellent abrasion resistance.

[Features]
· The double pitch roller chain has double the pitch of roller chains for driving.
· Small conveyor chain with high breaking strength and also excellent abrasion resistance. Each part has the same specifications as roller chains.
· R type and S type rollers are available. Alternately, models A1, A2, K1, K2, SA1, SA2, SK1, and SK2 are available as chains with attachments

(i)Hinweis

  • nur Verschlussglied

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C2040-A1JL
C2040-A2JL
C2050-A1JL
C2050-A2JL
C2060H-A1JL
C2060H-A2JL
C2080H-A1JL
C2080H-A2JL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ketten-Nr. Zulässige Zugspannung (Bereich frei wählbar)
(kN)
Mit Befestigung Zulässige Zugspannung

2.13 €

1 11 Arbeitstage [2040] C20401.50 bis 2.70A12.63

2.13 €

1 11 Arbeitstage [2040] C20401.50 bis 2.70A22.63

2.72 €

1 11 Arbeitstage [2050] C20502.71 bis 5.00A14.31

2.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[2050] C20502.71 bis 5.00A24.31

4.34 €

1 11 Arbeitstage [2160] C2060H5.01 bis 10.00A16.28

4.34 €

1 11 Arbeitstage [2160] C2060H5.01 bis 10.00A26.28

8.26 €

1 11 Arbeitstage [2080] C2080H10,01~A110.69

8.26 €

1 11 Arbeitstage [2080] C2080H10,01~A210.69

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Kettenkörper Rollenform S (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)
Nur Anschlussglied JL (Verschlussglied)

Technischer Support