Hersteller-Teilenummer: F8-02ML
Marke: TAIYO
Preis: 4.08 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
F8-02ML
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Standard (PBT) | Werkstoff Gewinde | Standard (Messing) | Dichtungswerkstoff | Standard (NBR) |
Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | 90°-Kniestück | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 8 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | R1/4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften