• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

One-Touch-Kupplung Standardausführung Buchse mit Innengewinde

One-Touch-Kupplung Standardausführung Buchse mit Innengewinde

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: F6-01F

Marke: TAIYO

Preis: 4.18

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F6-01F

Teilenummer
F6-01F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Werkstoff Gewinde Standard (Messing) Dichtungswerkstoff Standard (NBR)
Schraubmontage, Richtung Innengewinde, gerade Betriebstemperatur(°C) -5::60 Passender Rohraußen-Ø 1(mm) 6
Gewinde-Nenndurchmesser 1 Rc1/8

Sie befinden sich auf der Seite für One-Touch-Kupplung Standardausführung Buchse mit Innengewinde, die Teilenummer ist F6-01F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F6-01F.

Technischer Support