Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VCE10-016L |
VCE10-018L |
VCE15-028L |
VCH10-018L |
VCH12-016L |
VCH12-018L |
VCH15-0210L |
VCL10-016L |
VCL15-028L |
VCL15-0310L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | leistung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04 € | 1 | 13 Arbeitstage | -92 | 34 | R1/8 | ø6 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 21 | 1,0 mm | ||
29.05 € | 1 | 13 Arbeitstage | -92 | 34 | R1/8 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 21 | 1,0 mm | ||
54.95 € | 1 | 13 Arbeitstage | -92 | 70 | R1/4 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 42 | 1,5 mm | ||
29.05 € | 1 | 13 Arbeitstage | -93 | 46 | R1/8 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 28 | 1,0 mm | ||
29.04 € | 1 | 13 Arbeitstage | -93 | 70 | R1/8 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 38 | 1,2 mm | ||
29.05 € | 1 | 13 Arbeitstage | -93 | 70 | R1/8 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 38 | 1,2 mm | ||
55.00 € | 1 | 13 Arbeitstage | -93 | 100 | R1/4 | ø10 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 63 | 1,5 mm | ||
29.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | -66 | 46 | R1/8 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 42 | 1,0 mm | ||
54.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | -66 | 100 | R1/4 | ø8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 95 | 1,5 mm | ||
54.98 € | 1 | 16 Arbeitstage | -66 | 100 | R3/8 | ø10 | Ausführung für hohen Durchfluss | 95 | 1,5 mm |
Loading...
Modell | Sauger mit Kniestück | Zusätzliche Funktionen | Schalldämpfer | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelstück | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.15::0.7 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe
leistung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften