• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einzelteil-Ausführung, klein, Rohrform, gerade, Freiluft

Einzelteil-Ausführung, klein, Rohrform, gerade, Freiluft
An ultra small and lightweight ejector. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUME03-M33
VUME03-M34
VUME03-M53
VUME03-M54
VUME04-M33
VUME04-M34
VUME04-M53
VUME04-M54
VUME05-M33
VUME05-M34
VUME05-M53
VUME05-M54
VUMH03-M33
VUMH03-M34
VUMH03-M53
VUMH03-M54
VUMH04-M33
VUMH04-M34
VUMH04-M53
VUMH04-M54
VUMH05-M33
VUMH05-M34
VUMH05-M53
VUMH05-M54
VUML03-M33
VUML03-M34
VUML03-M53
VUML03-M54
VUML04-M33
VUML04-M34
VUML04-M53
VUML04-M54
VUML05-M33
VUML05-M34
VUML05-M53
VUML05-M54
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Endvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe leistung Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø

14.86 €

1 10 Arbeitstage -883.5M3ø3Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung10,3 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -883.5M3ø4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung10,3 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -883.5M5ø3Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung10,3 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -883.5M5ø4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung10,3 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -906.5M3ø3Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung20,4 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -906.5M3ø4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung20,4 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -906.5M5ø3Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung20,4 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -906.5M5ø4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung20,4 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -908M3ø3Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung30,5 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -908M3ø4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung30,5 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -908M5ø3Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung30,5 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -908M5ø4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung30,5 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -904.5M3ø3Ausführung mit hoher Saugleistung20,3 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -904.5M3ø4Ausführung mit hoher Saugleistung20,3 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -904.5M5ø3Ausführung mit hoher Saugleistung20,3 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -904.5M5ø4Ausführung mit hoher Saugleistung20,3 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -908M3ø3Ausführung mit hoher Saugleistung40,4 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -908M3ø4Ausführung mit hoher Saugleistung40,4 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -908M5ø3Ausführung mit hoher Saugleistung40,4 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -908M5ø4Ausführung mit hoher Saugleistung40,4 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -9011.5M3ø3Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -9011.5M3ø4Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -9011.5M5ø3Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

14.86 €

1 12 Arbeitstage -9011.5M5ø4Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -664.5M3ø3Ausführung für hohen Durchfluss30,3 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -664.5M3ø4Ausführung für hohen Durchfluss30,3 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -664.5M5ø3Ausführung für hohen Durchfluss30,3 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -664.5M5ø4Ausführung für hohen Durchfluss30,3 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -668M3ø3Ausführung für hohen Durchfluss70,4 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -668M3ø4Ausführung für hohen Durchfluss70,4 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -668M5ø3Ausführung für hohen Durchfluss70,4 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -668M5ø4Ausführung für hohen Durchfluss70,4 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -6611.5M3ø3Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -6611.5M3ø4Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -6611.5M5ø3Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm

14.86 €

1 10 Arbeitstage -6611.5M5ø4Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kleines Rohr Zusätzliche Funktionen Filter Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung
Anwendung Einzelstück Betriebsdruckbereich(MPa) 0.15::0.7 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60
Haupteinheits-Material Polybutylenterephthalat

Technischer Support