Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | leistung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 17 | R1/8 | ø4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10 | 0,7 mm | ||
16.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 17 | R1/8 | ø6 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10 | 0,7 mm | ||
18.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 17 | R1/8 | ø6 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10 | 0,7 mm | ||
18.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 17 | M5 | ø4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10 | 0,7 mm | ||
18.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 17 | M5 | ø6 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10 | 0,7 mm | ||
18.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 17 | M6 | ø4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10 | 0,7 mm | ||
18.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 17 | M6 | ø6 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10 | 0,7 mm | ||
18.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 11.5 | R1/8 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
18.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 11.5 | R1/8 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
18.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 11.5 | M5 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
18.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 11.5 | M5 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
18.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 11.5 | M6 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
18.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 11.5 | M6 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
18.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -92 | 23 | R1/8 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 12.5 | 0,7 mm | ||
18.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -92 | 23 | R1/8 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 12.5 | 0,7 mm | ||
18.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -92 | 23 | M5 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 12.5 | 0,7 mm | ||
18.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -92 | 23 | M5 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 12.5 | 0,7 mm | ||
18.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -92 | 23 | M6 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 12.5 | 0,7 mm | ||
18.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -92 | 23 | M6 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 12.5 | 0,7 mm | ||
18.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 11.5 | R1/8 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
18.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 11.5 | R1/8 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
18.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 11.5 | M5 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
18.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 11.5 | M5 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
18.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 11.5 | M6 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
18.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 11.5 | M6 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
18.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 23 | R1/8 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 22 | 0,7 mm | ||
18.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | -66 | 23 | R1/8 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 22 | 0,7 mm | ||
18.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 23 | M5 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 20 | 0,7 mm | ||
18.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 23 | M5 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 20 | 0,7 mm | ||
18.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 23 | M6 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 22 | 0,7 mm | ||
18.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 23 | M6 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 22 | 0,7 mm |
Loading...
Modell | Rohrform | Zusätzliche Funktionen | Filter | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelstück | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.15::0.7 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Haupteinheits-Material | Polybutylenterephthalat |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe
leistung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften