Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VRL50-010101 |
VRL100-020202 |
VRL300-030204 |
VRL300-040204 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Absaugfluss (l/min) | Form der Entlüftungs-Verbindungsöffnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | R1/8 | R1/8 | 50 | R1/8 | ||
71.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | R1/4 | R1/4 | 100 | R1/4 | ||
106.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 300 | R3/8 | R1/4 | 300 | R1/2 | ||
106.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 300 | R1/2 | R1/4 | 300 | R1/2 |
Loading...
Modell | Mit Ringverdichter, Nippel B | Zusätzliche Funktionen | Ventil zur Vakuumerzeugung | Endvakuum(kPa) | -53 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelstück | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form
Absaugfluss(l/min)
Form der Entlüftungs-Verbindungsöffnung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften