Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VRL50-060608 |
VRL50-060808 |
VRL50-080608 |
VRL50-080808 |
VRL100-100812 |
VRL100-101012 |
VRL100-120812 |
VRL100-121012 |
VRL200-121016 |
VRL200-161016 |
VRL300-121016 |
VRL300-161016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | Absaugfluss (l/min) | Größe der Entlüftungs-Schnellkupplungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | ø6 | ø6 | 50 | ø8 | ||
53.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | ø6 | ø8 | 50 | ø8 | ||
53.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | ø8 | ø6 | 50 | ø8 | ||
49.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | ø8 | ø8 | 50 | ø8 | |
66.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | ø10 | ø8 | 100 | ø12 | ||
66.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | ø10 | ø10 | 100 | ø12 | ||
66.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | ø12 | ø8 | 100 | ø12 | ||
66.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | ø12 | ø10 | 100 | ø12 | ||
83.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | ø12 | ø10 | 200 | ø16 | |
83.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 200 | ø16 | ø10 | 200 | ø16 | ||
100.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | ø12 | ø10 | 300 | ø16 | ||
100.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | ø16 | ø10 | 300 | ø16 |
Loading...
Modell | Mit Ringverdichter, gerader Verbinder A | Zusätzliche Funktionen | Ventil zur Vakuumerzeugung | Endvakuum(kPa) | -53 |
---|---|---|---|---|---|
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung | Anwendung | Einzelstück |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 | Form der Entlüftungs-Verbindungsöffnung | Einfachwirkende Kupplung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe
Absaugfluss(l/min)
Größe der Entlüftungs-Schnellkupplungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften