• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stirn-Zahnräder / S75B-A / geradverzahnt / Modul 0.75 / Ø H8 / Form A / Messing

Stirn-Zahnräder / S75B-A / geradverzahnt / Modul 0.75 / Ø H8 / Form A / Messing
  • Mengenrabatt
Module 0.75 small module brass spur gear. As A type (no hub), suitable for use in narrow, restricted spaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S75B50A-0315
S75B55A-0315
S75B56A-0315
S75B58A-0315
S75B60A-0315
S75B62A-0315
S75B64A-0315
S75B66A-0315
S75B68A-0315
S75B70A-0315
S75B72A-0315
S75B75A-0315
S75B80A-0315
S75B85A-0315
S75B90A-0315
S75B95A-0315
S75B100A-0315
S75B105A-0315
S75B110A-0315
S75B115A-0315
S75B120A-0315
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl - Zähne

7.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1050

10.02 €

1 7 Arbeitstage 1055

10.32 €

1 7 Arbeitstage 1056

10.72 €

1 7 Arbeitstage 1058

11.11 €

1 5 Arbeitstage 1060

11.59 €

1 7 Arbeitstage 1062

12.29 €

1 7 Arbeitstage 1064

12.87 €

1 7 Arbeitstage 1066

13.17 €

1 7 Arbeitstage 1068

13.57 €

1 7 Arbeitstage 1070

14.16 €

1 5 Arbeitstage 1072

15.33 €

1 7 Arbeitstage 1075

16.45 €

1 7 Arbeitstage 1080

18.39 €

1 7 Arbeitstage 1085

16.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1090

21.57 €

1 7 Arbeitstage 1095

23.53 €

1 7 Arbeitstage 10100

25.21 €

1 7 Arbeitstage 10105

27.48 €

1 7 Arbeitstage 10110

29.83 €

1 7 Arbeitstage 10115

26.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm) 15 Werkstoff Messing
Form Form A Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA
Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA
[B] Zahnbreite(mm) 3 Toleranz - Wellenbohrung H8 Genauigkeit(JIS alt) Klasse 9–10 oder gleichwertig
Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Runde Bohrung gedrehtes Finish Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Produkt mit Vorbohrung
Werkstoff (Einzelheiten) EN CW614N Äquiv. / C3713

Technischer Support